• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Charnière d'angle FB-931

Charnière d'angle FB-931

[Features]
· Built-in cam that raises when opening and closing.
· Has a long hole and spacer that can finely adjust mounting position.
· Installation screw is hidden by the inlay cosmetic cover.
· Right type/left type

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FB-931-L
FB-931-R
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Inversé Trou de montage Code produit

69.52 €

4 jours Type gaucheTrou traversant61107

69.52 €

4 jours Type droitTrou traversant61101

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type spécial Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 131 Matériau Alliage de zinc (ZDC)
Finition de surface Placage au chrome Largeur l(mm) 38 Épaisseur de la plaque t(mm) 11

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique