Référence fabricant: FB-716
Marque: TAKIGEN
Prix: 35.71 €
Délai de livraison: 5 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
FB-716
Type du corps principal | Charnières amovibles | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) | 150 | Matériau | Alliage de zinc (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
Finition de surface | Placage au chrome | Largeur l(mm) | 25 | Épaisseur de la plaque t(mm) | 10 |
Trou de montage | Trou traversant | Code produit | 61016 |
Vous vous trouvez sur la page de Charnières d'angle amovible / lamelles coniques / zinc / poli miroir / FB-716 / TAKIGen, le numéro d'article est le suivant: FB-716.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FB-716.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles