Charnières d'angle amovible / fraisage de cône / zinc / chromé / FB-718 / TAKIGen

Charnières d'angle amovible / fraisage de cône / zinc / chromé / FB-718 / TAKIGen
  • Remise sur volume
General-purpose type that is easy to use and has depth. Sturdy and durable construction.
Comes with a nylon washer that makes operation very smooth. For both left hand and right hand use.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FB-718

Référence pièce
FB-718
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

24.60 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnières amovibles Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 100 Matériau Alliage de zinc (ZDC)
Finition de surface Placage au chrome Largeur l(mm) 25 Épaisseur de la plaque t(mm) 10
Trou de montage Trou traversant Code produit 61019

Vous vous trouvez sur la page de Charnières d'angle amovible / fraisage de cône / zinc / chromé / FB-718 / TAKIGen, le numéro d'article est le suivant: FB-718.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FB-718.

Assistance technique