Charnière sur 4 axes à ouverture sur 150° en acier inoxydable, B-1405

Charnière sur 4 axes à ouverture sur 150° en acier inoxydable, B-1405
  • En promotion jusqu’au 30/11/2024
  • Remise sur volume
[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· The door which can not be fitted with conventional single shaft hinges may protrude

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

B-1405

Référence pièce
B-1405
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

100.90 €

70.63 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnière arrière / charnière dissimulée Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 87 Matériau Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Finition de surface Polissage électrolytique Largeur l(mm) 60 Épaisseur de la plaque t(mm) 3.5
Trou de montage Trou traversant Code produit 12702

Vous vous trouvez sur la page de Charnière sur 4 axes à ouverture sur 150° en acier inoxydable, B-1405, le numéro d'article est le suivant: B-1405.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-1405.

Assistance technique