Charnières amovibles / non perforées / asymétriques / roulées / acier inoxydable / B-1528-A / TAKIGen

Charnières amovibles / non perforées / asymétriques / roulées / acier inoxydable / B-1528-A / TAKIGen
[Features]
· Depending on the structure and application of the board, it can be folded and used.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-1528-A-1
B-1528-A-2
B-1528-A-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLength L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Largeur l
(mm)
Épaisseur de la plaque t
(mm)
Diamètre de l'arbre φD
(mm)
Code produit

8.31 €

1 6 jours 1065602512988

13.38 €

1 6 jours 10851003612989

18.16 €

1 6 jours 10113803812990

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnières amovibles Type charnières à languettes amovibles Forme traction Matériau Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Finition de surface Textile Inversé Type combinaison gauche/droite Trou de montage NA

Assistance technique