Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
B-1097-0 |
B-1097-1 |
B-1097-2 |
B-1097-3 |
B-1097-4 |
B-1097-5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type. (mm) | Largeur l (mm) | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.88 € | 1 | 6 jours | 10 | 102 | 18 | 10697 | ||
11.77 € 6.24 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 94 | 16 | 10698 | ||
9.99 € 5.29 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 82 | 14 | 10699 | ||
8.75 € | 1 | 6 jours | 10 | 75 | 12 | 10700 | ||
15.27 € | 1 | 6 jours | 10 | 94 | 14 | 11601 | ||
8.59 € | 1 | 6 jours | 10 | 60 | 12 | 11602 |
Loading...
Type du corps principal | Type spécial | Finition de surface | Textile |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
Largeur l(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles