Charnière dissimulée en L en acier inoxydable (2 tubes), B-1520-A

Charnière dissimulée en L en acier inoxydable (2 tubes), B-1520-A
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Product Information]
· <Common items>
· Body type: Rear Hinge, Concealed Hinge
· Material: Stainless steel plate (SUS304)
· Surface finish: Fabric

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-1520-A-1
B-1520-A-2
B-1520-A-3
B-1520-A-4
B-1520-A-5
B-1520-A-6
B-1520-A-7
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLength L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Largeur l
(mm)
Longueur totale
(mm)
H1
(mm)
H2 (acier inoxydable)
(mm)
H2 (EN 1.0330 équiv.)
(mm)
Épaisseur de la plaque t
(mm)
Diamètre de l'arbre φD
(mm)
Code produit

6.93 €

3.81 €

1 Jour même

Stock

10401745155.04.82512767

7.30 €

1 Disponible 5 jours 10601765155.04.82512768

11.39 €

4.67 €

1 Disponible Jour même

Stock

10601970165.95.73612770

12.73 €

7.51 €

1 Disponible Jour même

Stock

-801985165.95.73612771

10.91 €

1 6 jours -802185154.94.73612774

11.20 €

1 6 jours 10802185184.94.73612776

11.20 €

1 6 jours 10802185187.06.73612780

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnière arrière / charnière dissimulée Matériau Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Finition de surface Textile
Trou de montage NA

Assistance technique