• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 24/3/2019 à 0:00 (CET) 25/3/2019. Nous nous excusons pour le désagrément.

Charnière dissimulée en L en acier inoxydable (3 tubes), B-1520-B

Charnière dissimulée en L en acier inoxydable (3 tubes), B-1520-B

[Product Information]
· <Common items>
· Body type: Rear Hinge, Concealed Hinge
· Material: Stainless steel plate (SUS304)
· Surface finish: Fabric

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-1520-B-1
B-1520-B-2
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSLength L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Largeur l
(mm)
Épaisseur de la plaque t
(mm)
Diamètre de l'arbre φD
(mm)
Trou de montage Code produit

7.46 €

5 jours 6601725NA12769

11.98 €

5 jours 6801936NA12772

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnière arrière / charnière dissimulée Matériau Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Finition de surface Textile

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique