Charnière dissimulée en L en acier inoxydable (3 tubes), B-1522-B

Charnière dissimulée en L en acier inoxydable (3 tubes), B-1522-B

[Product Information]
· <Common items>
· Body type: Rear Hinge, Concealed Hinge
· Length L (mm): 70
· Material: Stainless steel plate (SUS304)
· Surface finish: Fabric
· Width W (mm): 22
· Plate thickness t (mm): 4

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

B-1522-B

Référence pièce
B-1522-B
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSDiamètre de l'arbre φD
(mm)
Trou de montage Code produit

16.38 €

5 jours 68NA12977

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnière arrière / charnière dissimulée Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 92 Matériau Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Finition de surface Textile Largeur l(mm) 29 Épaisseur de la plaque t(mm) 4

Vous vous trouvez sur la page de Charnière dissimulée en L en acier inoxydable (3 tubes), B-1522-B, le numéro d'article est le suivant: B-1522-B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-1522-B.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique