Charnière dissimulée en L en acier inoxydable, type 4, B-1542-B

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

B-1542-B

Référence pièce
B-1542-B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

21.77 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnière arrière / charnière dissimulée Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 100 Matériau Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Finition de surface Textile Largeur l(mm) 28 Épaisseur de la plaque t(mm) 3
Diamètre de l'arbre φD(mm) 8 Trou de montage NA Code produit 12849

Vous vous trouvez sur la page de Charnière dissimulée en L en acier inoxydable, type 4, B-1542-B, le numéro d'article est le suivant: B-1542-B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-1542-B.

Assistance technique