Charnières à rabat / réduction conique / roulé / acier inoxydable / tambour poli / B-1057-3 / TAKIGen

Charnières à rabat / réduction conique / roulé / acier inoxydable / tambour poli / B-1057-3 / TAKIGen
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· It is made of all stainless steel and has excellent corrosion resistance
  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

B-1057-3

Référence pièce
B-1057-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

7.42 €

4.23 €

1 Disponible Jour même

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type pivot Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 40.5 Finition de surface Polissage du corps
Largeur l(mm) 18 Épaisseur de la plaque t(mm) 1.5 Trou de montage Trou traversant
Code produit 10655

Vous vous trouvez sur la page de Charnières à rabat / réduction conique / roulé / acier inoxydable / tambour poli / B-1057-3 / TAKIGen, le numéro d'article est le suivant: B-1057-3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-1057-3.

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique