Charnières à rabat / réduction conique / roulé / acier inoxydable / tambour poli / B-1057-4 / TAKIGen

Charnières à rabat / réduction conique / roulé / acier inoxydable / tambour poli / B-1057-4 / TAKIGen
  • Remise sur volume
[Features]
· It is made of all stainless steel and has excellent corrosion resistance

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

B-1057-4

Référence pièce
B-1057-4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

6.23 €

1 Disponible Jour même

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type pivot Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 61 Finition de surface Polissage du corps
Largeur l(mm) 11.5 Épaisseur de la plaque t(mm) 2 Trou de montage Trou traversant
Code produit 10656

Vous vous trouvez sur la page de Charnières à rabat / réduction conique / roulé / acier inoxydable / tambour poli / B-1057-4 / TAKIGen, le numéro d'article est le suivant: B-1057-4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-1057-4.

Assistance technique