Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
B-1057-5
Type du corps principal | Type pivot | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) | 70 | Matériau | Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Finition de surface | Polissage du corps | Largeur l(mm) | 18 | Épaisseur de la plaque t(mm) | 1.5 |
Trou de montage | Trou traversant | Code produit | 13067 |
Vous vous trouvez sur la page de Charnières à rabat / roulées / acier inoxydable / tambour poli / B-1057-5 / TAKIGen, le numéro d'article est le suivant: B-1057-5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-1057-5.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles