Charnières d'angle amovible / fraisage conique / acier inoxydable / poli miroir / FB-1716 / TAKIGen

Charnières d'angle amovible / fraisage conique / acier inoxydable / poli miroir / FB-1716 / TAKIGen
  • Remise sur volume
[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· General-purpose type with ease of use and sophistication.
· Durable and tough structure.
· Operation is very smooth by inserting nylon washer.
· Left and right combination

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FB-1716

Référence pièce
FB-1716
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

125.33 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type spécial Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 150 Matériau Moulage en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Finition de surface Surface polie brillante Largeur l(mm) 25 Épaisseur de la plaque t(mm) 10
Diamètre de l'arbre φD(mm) 10 Trou de montage Trou traversant Code produit 61201

Vous vous trouvez sur la page de Charnières d'angle amovible / fraisage conique / acier inoxydable / poli miroir / FB-1716 / TAKIGen, le numéro d'article est le suivant: FB-1716.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FB-1716.

Assistance technique