Référence fabricant: B-1865-1
Marque: TAKIGEN
Prix: 112.79 €
Délai de livraison: Jour même
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
B-1865-1
Type du corps principal | Charnière arrière / charnière dissimulée | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) | 100 | Matériau | Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Finition de surface | Textile | Largeur l(mm) | 133 | Trou de montage | Trou traversant |
Code produit | 12709 |
Vous vous trouvez sur la page de Charnière de glissière en acier inoxydable B-1865, le numéro d'article est le suivant: B-1865-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-1865-1.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles