Charnières de porte à battant / abaissement de cône / démontable / roulé / 180°, 270° / acier inoxydable / tambour poli / B-1810 / TAKIGen

Charnières de porte à battant / abaissement de cône / démontable / roulé / 180°, 270° / acier inoxydable / tambour poli / B-1810 / TAKIGen
[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· Ideal for small and medium size doors.
· Left and right combination type (pin rearrangement).
· 180° opening (B-1810-1).
· 270° opening (B-1810-2)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-1810-1
B-1810-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLargeur l
(mm)
Code produit

63.79 €

1 6 jours 107212707

66.68 €

1 6 jours 108712708

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type spécial Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 150 Matériau Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Finition de surface Polissage du corps Épaisseur de la plaque t(mm) 4 Diamètre de l'arbre φD(mm) 8
Trou de montage Trou traversant

Assistance technique