Charnières / démontables / roulées / acier inoxydable / poli miroir / B-1867 / TAKIGen

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

B-1867-1R

Référence pièce
B-1867-1R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

51.46 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnières plates Type à charnière plate Charnière à pliage simple avec épaulements Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 100
Matériau Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Finition de surface Surface polie brillante Largeur l(mm) 125
Application Pour l'arrière Épaisseur de la plaque t(mm) 4 Diamètre de l'arbre φD(mm) 12.8
Trou de montage Trou traversant Code produit 11422

Vous vous trouvez sur la page de Charnières / démontables / roulées / acier inoxydable / poli miroir / B-1867 / TAKIGen, le numéro d'article est le suivant: B-1867-1R.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-1867-1R.

Assistance technique