Charnières à rabat / lamelles coniques / roulées / acier inoxydable / tambour poli / B-1117 / TAKIGen

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

B-1117

Référence pièce
B-1117
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

16.95 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type pivot Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 75 Finition de surface Polissage du corps
Largeur l(mm) 12 Épaisseur de la plaque t(mm) 3 Trou de montage Trou traversant
Code produit 10746

Vous vous trouvez sur la page de Charnières à rabat / lamelles coniques / roulées / acier inoxydable / tambour poli / B-1117 / TAKIGen, le numéro d'article est le suivant: B-1117.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-1117.

Assistance technique