Référence fabricant: B-1053
Marque: TAKIGEN
Prix: 10.54 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
B-1053
Type du corps principal | Charnières amovibles | Type charnières à languettes amovibles | Forme traction | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) | 65 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Finition de surface | Polissage du corps | Largeur l(mm) | 40 |
Inversé | Type combinaison gauche/droite | Épaisseur de la plaque t(mm) | 2 | Diamètre de l'arbre φD(mm) | 5 |
Trou de montage | Trou traversant | Code produit | 11824 |
Vous vous trouvez sur la page de Charnières amovibles / démontables / roulées / acier inoxydable / tambour poli / B-1053 / TAKIGen, le numéro d'article est le suivant: B-1053.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-1053.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles