Charnières / réduction conique / roulé / acier inoxydable, résistant à l'eau de mer / tambour poli / B-1231 / TAKIGen

Charnières / réduction conique / roulé / acier inoxydable, résistant à l'eau de mer / tambour poli / B-1231 / TAKIGen
Stainless steel, excellent in corrosion resistance, SUS316, is used for blades.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

B-1231

Référence pièce
B-1231
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

7.87 €

1 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnières plates Type à charnière plate Type parallèle Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 50
Finition de surface Polissage du corps Largeur l(mm) 40 Épaisseur de la plaque t(mm) 2
Diamètre de l'arbre φD(mm) 4 Trou de montage Trou traversant Code produit 11624

Vous vous trouvez sur la page de Charnières / réduction conique / roulé / acier inoxydable, résistant à l'eau de mer / tambour poli / B-1231 / TAKIGen, le numéro d'article est le suivant: B-1231.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-1231.

Assistance technique