Référence fabricant: B-1369
Marque: TAKIGEN
Prix: 10.89 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
B-1369
Type du corps principal | Charnières plates | Type à charnière plate | Type standard | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) | 75 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Plaque en acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | Finition de surface | Polissage du corps | Largeur l(mm) | 50 |
Épaisseur de la plaque t(mm) | 2 | Diamètre de l'arbre φD(mm) | 4 | Trou de montage | Trou traversant |
Code produit | 11914 |
Vous vous trouvez sur la page de Charnières / à pivot conique / roulées / acier inoxydable, résistant à l'eau de mer / polies au tonneau / B-1369 / TAKIGen, le numéro d'article est le suivant: B-1369.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-1369.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles