Charnières / non percées / asymétriques, rondes des deux côtés / roulées / acier inoxydable / polies au chiffon / B-1031 / TAKIGen

Charnières / non percées / asymétriques, rondes des deux côtés / roulées / acier inoxydable / polies au chiffon / B-1031 / TAKIGen
  • En promotion
[Features]
· It is made of all stainless steel and has excellent corrosion resistance

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-1031-1
B-1031-2
B-1031-11
B-1031-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Largeur l
(mm)
Épaisseur de la plaque t
(mm)
Trou Diamètre de l'arbre φD
(mm)
Trou de montage Code produit

13.96 €

1 6 jours 501902.5NA5NA11473

8.24 €

4.45 €

1 Jour même

Stock

401352NA4NA11474

15.27 €

1 6 jours 501902.5Disponible5Trou traversant11475

10.91 €

1 6 jours 401352Disponible4Trou traversant11476

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type lame Matériau Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Finition de surface Surface polie brillante

Assistance technique