Charnières de porte à battant / roulées / acier inoxydable / poli miroir / B-1851 / TAKIGen

Charnières de porte à battant / roulées / acier inoxydable / poli miroir / B-1851 / TAKIGen
  • Remise sur volume
[Features]
· Since the resin color is incorporated in the curled part, rotation is very smooth.
· Since the pin is stopped with a nylon nut, it will not loosen.
· Right-and-left type (pin recombination)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

B-1851-3

Référence pièce
B-1851-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

113.74 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnières plates Type à charnière plate Type standard Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 139
Matériau Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Finition de surface Surface polie brillante Largeur l(mm) 342.5
Épaisseur de la plaque t(mm) 4 Diamètre de l'arbre φD(mm) 10 Trou de montage Trou traversant
Code produit 11366

Vous vous trouvez sur la page de Charnières de porte à battant / roulées / acier inoxydable / poli miroir / B-1851 / TAKIGen, le numéro d'article est le suivant: B-1851-3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-1851-3.

Assistance technique