Charnières de porte à battant / fraisage conique / acier inoxydable / FB-1754 / TAKIGen

Charnières de porte à battant / fraisage conique / acier inoxydable / FB-1754 / TAKIGen
[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· Ideal for use in places where there may be damage from salt and chemical storage equipment.
· Demonstrates tough property even when the door is opened and closed violently.
· Left and right combination

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FB-1754-1
FB-1754-2
FB-1754-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de déport Code produit

101.43 €

1 6 jours 061061

109.40 €

1 14 jours 2061062

92.12 €

1 6 jours 3061063

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type lame Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 80 Matériau Moulage en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Finition de surface Surface polie brillante Largeur l(mm) 200 Épaisseur de la plaque t(mm) 6
Diamètre de l'arbre φD(mm) 7.6 Trou de montage Trou traversant

Assistance technique