Charnières de porte à battant / lamage conique / acier inoxydable / FB-1756 / TAKIGen

Charnières de porte à battant / lamage conique / acier inoxydable / FB-1756 / TAKIGen
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· Ideal for use in places where there may be damage from salt and chemical storage equipment.
· Demonstrates tough property even when the door is opened and closed violently.
· Left and right combination

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FB-1756-1
FB-1756-2
FB-1756-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de déport Code produit

126.78 €

1 6 jours 061067

128.23 €

1 Disponible 6 jours 2061068

122.21 €

59.88 €

1 Jour même

Stock

3061069

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type lame Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 68 Matériau Moulage en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Finition de surface Surface polie brillante Largeur l(mm) 100 Épaisseur de la plaque t(mm) 5
Diamètre de l'arbre φD(mm) 6 Trou de montage Trou traversant

Assistance technique