Charnières de porte à battant / roulées / acier inoxydable / poli miroir / FB-1809 / TAKIGen

Charnières de porte à battant / roulées / acier inoxydable / poli miroir / FB-1809 / TAKIGen
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· Tough even when door is opened and closed violently.
· Ideal for small doors

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FB-1809-11

Référence pièce
FB-1809-11
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

66.83 €

39.43 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type lame Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 124 Matériau Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Finition de surface Surface polie brillante Largeur l(mm) 155 Épaisseur de la plaque t(mm) 4
Diamètre de l'arbre φD(mm) 8 Trou de montage Trou traversant Code produit 61117

Vous vous trouvez sur la page de Charnières de porte à battant / roulées / acier inoxydable / poli miroir / FB-1809 / TAKIGen, le numéro d'article est le suivant: FB-1809-11.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FB-1809-11.

Assistance technique