• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Charnières de porte à battant / roulées / acier inoxydable / poli électrolytiquement / FB-1813 / TAKIGen

Charnières de porte à battant / roulées / acier inoxydable / poli électrolytiquement / FB-1813 / TAKIGen
[Features]
· Since the resin collar is incorporated inside, the rotation is very smooth.
· The curl part is welded.
· Ideal for medium size / small door

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FB-1813-1
FB-1813-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur l
(mm)
Code produit

99.50 €

1 6 jours 21061121

80.29 €

1 Jour même

Stock

21261122

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type lame Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 132 Matériau Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Finition de surface Polissage électrolytique Épaisseur de la plaque t(mm) 4 Diamètre de l'arbre φD(mm) 8
Trou de montage Trou traversant

Assistance technique