Charnières / non percées / roulées / acier inoxydable / brillant / B-1047 / TAKIGen

Charnières / non percées / roulées / acier inoxydable / brillant / B-1047 / TAKIGen
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· Can be folded and used.
· Made of stainless steel, corrosion resistant.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-1047-1
B-1047-2
B-1047-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLength L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Largeur l
(mm)
Épaisseur de la plaque t
(mm)
Diamètre de l'arbre φD
(mm)
Code produit

7.00 €

1 6 jours 10511161.5410642

4.21 €

2.69 €

1 Disponible Jour même

Stock

1038821.2310643

4.82 €

1 Disponible 5 jours 1032901.53.510644

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnières plates Type à charnière plate Type standard Matériau Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Finition de surface Finition brillante Trou de montage NA

Assistance technique