Charnières / non percées / asymétriques / roulées / acier inoxydable / B-1565 / TAKIGen

Charnières / non percées / asymétriques / roulées / acier inoxydable / B-1565 / TAKIGen
  • En promotion
[Features]
· Since there are many divisions, there is little deflection

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

B-1565

Référence pièce
B-1565
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

12.50 €

6.63 €

1 Jour même

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnières plates Type à charnière plate Type standard Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 65
Matériau Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Finition de surface Textile Largeur l(mm) 56
Épaisseur de la plaque t(mm) 3 Diamètre de l'arbre φD(mm) 6 Trou de montage Trou traversant d'un côté
Code produit 12858

Vous vous trouvez sur la page de Charnières / non percées / asymétriques / roulées / acier inoxydable / B-1565 / TAKIGen, le numéro d'article est le suivant: B-1565.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-1565.

Assistance technique