Charnières à ressort multi-articulées / 2 axes / double effet / B-1118 / TAKIGen

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-1118-1
B-1118-2
B-1118-3
B-1118-4
B-1118-H-1
B-1118-H-2
B-1118-H-3
B-1118-H-4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Largeur l
(mm)
Application Code produit

86.70 €

44.22 €

1 Disponible Jour même

Stock

15270Porte double10747

106.69 €

2 6 jours 12764Porte double10748

59.41 €

1 Disponible Jour même

Stock

10153.5Porte double10749

82.24 €

2 6 jours 7751.5Porte double10750

96.92 €

2 6 jours 152.552Ouverture simple12423

80.50 €

2 6 jours 126.547.5Ouverture simple12424

64.32 €

2 6 jours 101.540Ouverture simple12425

61.06 €

2 6 jours 76.534.5Ouverture simple12426

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal charnière Matériau Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Finition de surface Finition brossée
Trou de montage Trou traversant

Assistance technique