Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
B-1002-A-1 |
B-1002-A-11 |
B-1002-B-1 |
B-1002-B-11 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à charnière plate | Trou | Trou de montage | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.29 € | 1 | 6 jours | [Type à plaque carrée] Type standard | NA | NA | 10553 | ||
9.43 € | 1 | 6 jours | [Type à plaque carrée] Type standard | Disponible | Trou traversant | 10552 | ||
9.29 € | 1 | 6 jours | Type parallèle | NA | NA | 10555 | ||
7.71 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Type parallèle | Disponible | Trou traversant | 10554 |
Loading...
Type du corps principal | Charnières plates | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) | 65 | Matériau | Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Finition de surface | Finition brossée | Largeur l(mm) | 56 | Épaisseur de la plaque t(mm) | 3 |
Diamètre de l'arbre φD(mm) | 6 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type à charnière plate
Trou
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles