• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Charnière dissimulée carrée en acier inoxydable pour un usage intensif, B-1080

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-1080-1
B-1080-2
B-1080-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Largeur l
(mm)
Épaisseur de la plaque t
(mm)
Diamètre de l'arbre φD
(mm)
Code produit

22.00 €

1 6 jours 101.246.54810693

13.21 €

1 6 jours 81373610694

12.95 €

1 6 jours 81283610695

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnière arrière / charnière dissimulée Matériau Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Finition de surface Polissage du corps
Trou de montage NA

Assistance technique