Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
B-1001-0 |
B-1001-1 |
B-1001-2 |
B-1001-3 |
B-1001-4 |
B-1001-5 |
B-1001-6 |
B-1001-7 |
B-1001-8 |
B-1001-13B |
B-1001-13H |
B-1001-14B |
B-1001-14H |
B-1001-15B |
B-1001-15H |
B-1001-16B |
B-1001-16H |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type. (mm) | Finition de surface | Largeur l (mm) | Épaisseur de la plaque t (mm) | Trou | Diamètre de l'arbre φD (mm) | Trou de montage | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123.62 € | 1 | 6 jours | 10 | 200 | Finition brossée | 160 | 6 | NA | 16 | NA | 10545 | ||
44.58 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 150 | Finition brossée | 120 | 4 | NA | 12 | NA | 10546 | ||
36.02 € | 1 | 6 jours | 10 | 125 | Finition brossée | 100 | 4 | NA | 12 | NA | 10547 | ||
27.87 € | 1 | 6 jours | 10 | 100 | Finition brossée | 100 | 4 | NA | 12 | NA | 10548 | ||
9.79 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 75 | Finition brossée | 70 | 3 | NA | 6 | NA | 10549 | |
8.40 € | 1 | 6 jours | 10 | 60 | Finition brossée | 64 | 3 | NA | 6 | NA | 10550 | ||
7.27 € | 1 | 6 jours | 10 | 50 | Finition brossée | 50 | 3 | NA | 6 | NA | 10551 | ||
19.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 80 | Finition brossée | 50 | 5 | NA | 10 | NA | 11120 | |
16.92 € | 1 | 6 jours | 10 | 50 | Finition brossée | 50 | 5 | NA | 10 | NA | 11121 | ||
57.27 € | 1 | 5 jours | 10 | 100 | [Surface miroir] Surface polie brillante | 100 | 4 | Disponible | 12 | Trou traversant | 13232 | ||
47.53 € | 1 | 6 jours | 10 | 100 | Finition brossée | 100 | 4 | Disponible | 12 | Trou traversant | 13228 | ||
19.61 € | 1 | 5 jours | 10 | 75 | [Surface miroir] Surface polie brillante | 70 | 3 | Disponible | 6 | Trou traversant | 13233 | ||
15.76 € | 1 | 6 jours | 10 | 75 | Finition brossée | 70 | 3 | Disponible | 6 | Trou traversant | 13229 | ||
15.98 € | 1 | 5 jours | 10 | 60 | [Surface miroir] Surface polie brillante | 64 | 3 | Disponible | 6 | Trou traversant | 13234 | ||
10.23 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 60 | Finition brossée | 64 | 3 | Disponible | 6 | Trou traversant | 13230 | |
13.82 € | 1 | 5 jours | 10 | 50 | [Surface miroir] Surface polie brillante | 50 | 3 | Disponible | 6 | Trou traversant | 13235 | ||
10.12 € | 1 | 5 jours | 10 | 50 | Finition brossée | 50 | 3 | Disponible | 6 | Trou traversant | 13231 |
Loading...
Type du corps principal | Charnières plates | Type à charnière plate | Type standard | Matériau | Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
Finition de surface
Largeur l(mm)
Épaisseur de la plaque t(mm)
Trou
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles