Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
B-1550-1 |
B-1550-2 |
B-1550-3 |
B-1550-4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type. (mm) | Largeur l (mm) | Diamètre de l'arbre φD (mm) | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.63 € | 1 | 6 jours | 100 | 160 | 8 | 12851 | ||
29.02 € | 1 | Disponible | 6 jours | 90 | 150 | 8 | 12852 | |
23.22 € | 1 | 6 jours | 80 | 142 | 7 | 12853 | ||
21.06 € | 1 | 6 jours | 75 | 130 | 7 | 12854 |
Loading...
Type du corps principal | Charnières plates | Type à charnière plate | Type standard | Matériau | Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Finition de surface | Textile | Épaisseur de la plaque t(mm) | 4 | Trou de montage | NA |
Configurer
Propriétés de base
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
Largeur l(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles