Charnière à souder / non percées / roulées / acier inoxydable / finement rectifiées / B-1003 / TAKIGen

Charnière à souder / non percées / roulées / acier inoxydable / finement rectifiées / B-1003 / TAKIGen
  • En promotion
  • Remise sur volume
Made from stainless steel for superior corrosion resistance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-1003-0
B-1003-1-L
B-1003-1-R
B-1003-2-L
B-1003-2-R
B-1003-3-L
B-1003-3-R
B-1003-4-L
B-1003-4-R
B-1003-5-R
B-1003-6-L
B-1003-6-R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Largeur l
(mm)
Inversé Épaisseur de la plaque t
(mm)
Diamètre de l'arbre φD
(mm)
Code produit

112.29 €

1 6 jours 204160Type combinaison gauche/droite61610556

26.03 €

15.62 €

1 Disponible Jour même

Stock

151116Type gauche41110557

30.47 €

1 6 jours 151116Type droit41113309

25.66 €

13.09 €

1 Jour même

Stock

123116Type gauche41110558

27.58 €

1 6 jours 123116Type droit41113310

23.95 €

1 6 jours 103116Type gauche41110559

20.86 €

12.52 €

1 Disponible Jour même

Stock

103116Type droit41113311

11.18 €

1 Disponible Jour même

Stock

7888Type gauche3910560

13.52 €

1 6 jours 7888Type droit3913312

11.64 €

1 Disponible Jour même

Stock

6688Type droit3913313

11.20 €

1 6 jours 5270Type gauche3910562

11.20 €

1 6 jours 5270Type droit3913314

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnières amovibles Type charnières à languettes amovibles Type d'indicateur Matériau Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Finition de surface Finition brossée Trou de montage NA

Assistance technique