Charnières longue / non percées / roulées / acier inoxydable / nues / B-1806 / TAKIGen

Charnières longue / non percées / roulées / acier inoxydable / nues / B-1806 / TAKIGen
[Product Information]
· Body type: Flat hinge
· Flat hinge type: Long hinge
· Length L (mm): 1200
· Material: Stainless steel plate (SUS304)
· Surface finish: Fabric
· Width W (mm): 60

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-1806-1
B-1806-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Épaisseur de la plaque t
(mm)
Diamètre de l'arbre φD
(mm)
Code produit

97.68 €

1 6 jours 3611647

67.40 €

1 6 jours 1.5511648

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnières plates Type à charnière plate Charnières longues en aluminium Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 1200
Matériau Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Finition de surface Textile Largeur l(mm) 60
Trou de montage NA

Assistance technique