Charnières / non percées / roulées, roulement à billes à pression / acier inoxydable / finement rectifié / B-1331 / TAKIGen

Charnières / non percées / roulées, roulement à billes à pression / acier inoxydable / finement rectifié / B-1331 / TAKIGen
[Features]
· Robust structure suitable for super heavy doors.
· Made of stainless steel, corrosion resistant

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-1331-1
B-1331-2
B-1331-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Largeur l
(mm)
Épaisseur de la plaque t
(mm)
Diamètre de l'arbre φD
(mm)
Code produit

1,100.96 €

1 6 jours 400280122511920

703.79 €

1 6 jours 300240102011921

344.57 €

1 6 jours 25020081811922

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnières plates Type à charnière plate Type standard Matériau Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Finition de surface Finition brossée Trou de montage NA

Assistance technique