Charnières longue / non percées / roulées / acier inoxydable / brillantes / B-35823 / TAKIGen

Charnières longue / non percées / roulées / acier inoxydable / brillantes / B-35823 / TAKIGen
[Features]
· Select the material appropriate for the usage.
· Can be disassembled and used

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-35823-6C
B-35823-7C
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur l
(mm)
Code produit

142.20 €

1 10 jours 3811152

142.20 €

1 10 jours 5111153

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnières plates Type à charnière plate Charnières longues en aluminium Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 1829
Matériau Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Finition de surface Textile Épaisseur de la plaque t(mm) 1.2
Diamètre de l'arbre φD(mm) 3 Trou de montage NA

Assistance technique