Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
B-1268-2-L |
B-1268-2-R |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Inversé | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39.82 € | 1 | 6 jours | 10 | Type gauche | 13340 | ||
39.82 € | 1 | 6 jours | 10 | Type droit | 13341 |
Loading...
Type du corps principal | Charnières amovibles | Type charnières à languettes amovibles | Type standard | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Finition de surface | Surface polie brillante | Largeur l(mm) | 44 |
Épaisseur de la plaque t(mm) | 1.5 | Diamètre de l'arbre φD(mm) | 5 | Trou de montage | Trou traversant |
Configurer
Propriétés de base
Inversé
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles