Charnières articulées / réduction conique / 2 axes / roulé / 90°, 180° / acier inoxydable / tambour poli / B-1013 / TAKIGen

Charnières articulées / réduction conique / 2 axes / roulé / 90°, 180° / acier inoxydable / tambour poli / B-1013 / TAKIGen
  • Remise sur volume
[Product Information]
· <Common items>
· Body type: Special type
· Length L (mm): 40
· Surface finish: Barrel polishing
· Width W (mm): 70
· Plate thickness t (mm): 4

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

B-1013

Référence pièce
B-1013
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

11.62 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type spécial Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 40 Finition de surface Polissage du corps
Largeur l(mm) 70 Épaisseur de la plaque t(mm) 4 Diamètre de l'arbre φD(mm) 4
Trou de montage Trou traversant Code produit 13343

Vous vous trouvez sur la page de Charnières articulées / réduction conique / 2 axes / roulé / 90°, 180° / acier inoxydable / tambour poli / B-1013 / TAKIGen, le numéro d'article est le suivant: B-1013.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-1013.

Assistance technique