Référence fabricant: B-1239-2
Marque: TAKIGEN
Prix: 71.66 €
Délai de livraison: Jour même
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
B-1239-2
Type du corps principal | Charnières amovibles | Type charnières à languettes amovibles | Type d'indicateur | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) | 102 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Finition de surface | Surface polie brillante | Largeur l(mm) | 106 |
Inversé | Type combinaison gauche/droite | Épaisseur de la plaque t(mm) | 3 | Diamètre de l'arbre φD(mm) | 8 |
Trou de montage | Trou traversant | Code produit | 13213 |
Vous vous trouvez sur la page de Charnière à souder / fraisage conique / hêtre plastique ; palier de butée / acier inox / poli miroir / B-1239-2 / TAKIGen, le numéro d'article est le suivant: B-1239-2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-1239-2.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles