Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type du corps principal | Charnières amovibles | Type charnières à languettes amovibles | Type d'indicateur | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Finition de surface | Finition brossée | Largeur L1(mm) | 54 |
Épaisseur de la plaque t(mm) | 2.5 | Diamètre de l'arbre φD(mm) | 9 | Trou de montage | NA |
Configurer
Propriétés de base
Inversé
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles