• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Charnières / non percées / roulées / acier inoxydable / polies au tonneau / B-1102 / TAKIGen

Charnières / non percées / roulées / acier inoxydable / polies au tonneau / B-1102 / TAKIGen
  • Remise sur volume
Made from stainless steel for superior corrosion resistance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-1102-1
B-1102-2
B-1102-3
B-1102-4
B-1102-5
B-1102-6
B-1102-7
B-1102-8
B-1102-9
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLength L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Largeur l
(mm)
Épaisseur de la plaque t
(mm)
Diamètre de l'arbre φD
(mm)
Code produit

0.76 €

1 6 jours 1025200.82.110717

0.78 €

1 Jour même

Stock

1032220.82.110718

1.41 €

1 Disponible Jour même

Stock

1038260.82.410719

1.54 €

1 Jour même

Stock

1051300.82.410720

2.30 €

1 6 jours 1051381.23.410721

2.66 €

1 Jour même

Stock

1064421.23.410722

3.63 €

1 Disponible Jour même

Stock

1076491.54.210723

6.29 €

1 6 jours 1089561.75.610724

7.99 €

1 Jour même

Stock

10102701.85.610725

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnières plates Type à charnière plate Type standard Matériau Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Finition de surface Polissage du corps Trou de montage NA

Assistance technique