Charnières fine / non percées / roulées / acier inoxydable / poli miroir / B-1042 / TAKIGen

Charnières fine / non percées / roulées / acier inoxydable / poli miroir / B-1042 / TAKIGen
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Product Information]
· Body type: Flat hinge
· Flat hinge type: Parallel type
· Material: Stainless steel plate (SUS304)
· Surface finish: Mirror surface buffing

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-1042-1
B-1042-2
B-1042-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLength L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Largeur l
(mm)
Épaisseur de la plaque t
(mm)
Diamètre de l'arbre φD
(mm)
Code produit

6.36 €

3.50 €

1 Jour même

Stock

1068502410635

5.91 €

3.31 €

1 Jour même

Stock

1060502410636

4.98 €

1 Disponible 6 jours 1050351.5310637

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnières plates Type à charnière plate Type parallèle Matériau Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Finition de surface Surface polie brillante Trou de montage NA

Assistance technique