Charnière dissimulée à manchon simple, acier inoxydable, B-1569

Charnière dissimulée à manchon simple, acier inoxydable, B-1569
  • En promotion
[Product Information]
· <Common items>
· Body type: Rear Hinge, Concealed Hinge
· Length L (mm): 70
· Material: Stainless steel plate (SUS304)
· Surface finish: Fabric
· Width W (mm): 22
· Plate thickness t (mm): 2

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

B-1569

Référence pièce
B-1569
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

4.34 €

2.56 €

1 Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnière arrière / charnière dissimulée Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 45 Matériau Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Finition de surface Textile Largeur l(mm) 20 Épaisseur de la plaque t(mm) 2
Diamètre de l'arbre φD(mm) 5 Trou de montage NA Code produit 10845

Vous vous trouvez sur la page de Charnière dissimulée à manchon simple, acier inoxydable, B-1569, le numéro d'article est le suivant: B-1569.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-1569.

Assistance technique