Charnières coudées à couple / articulation en relief / acier inoxydable / finement rectifiée / B-1238-2 / TAKIGen

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

B-1238-2

Référence pièce
B-1238-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

12.08 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnière d'amortissement / à friction / à ressort Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 25 Matériau Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Finition de surface Polissage du corps Largeur l(mm) 60 Épaisseur de la plaque t(mm) 1.2
Trou de montage Trou traversant Code produit 13279

Vous vous trouvez sur la page de Charnières coudées à couple / articulation en relief / acier inoxydable / finement rectifiée / B-1238-2 / TAKIGen, le numéro d'article est le suivant: B-1238-2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-1238-2.

Assistance technique