Charnière avec dispositif de verrouillage en acier inoxydable, B-1334

Charnière avec dispositif de verrouillage en acier inoxydable, B-1334
[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· The opening angle is 180° and it can be used as a back hinge

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

B-1334

Référence pièce
B-1334
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

16.71 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnière arrière / charnière dissimulée Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 80 Matériau Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Finition de surface Polissage du corps Largeur l(mm) 51.4 Épaisseur de la plaque t(mm) 2.5
Trou de montage Trou traversant Code produit 11917

Vous vous trouvez sur la page de Charnière avec dispositif de verrouillage en acier inoxydable, B-1334, le numéro d'article est le suivant: B-1334.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-1334.

Assistance technique