Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
BP-149-A
Type du corps principal | Charnières plates | Type à charnière plate | Type standard | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Polyacétal | Finition de surface | N/A | Largeur l(mm) | 57 |
Couple de retenue(N▪m) | 1.7 | Trou de montage | Trou traversant | Code produit | 13136 |
Vous vous trouvez sur la page de Charnières / réductions pour vérins / POM / BP-149 / TAKIGen, le numéro d'article est le suivant: BP-149-A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BP-149-A.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles