Charnière montante à glissière, B-77

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-77-0
B-77-1
B-77-4
B-77-5
B-77-10
B-77-11
B-77-14
B-77-15
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Charnière / réception de moletage Largeur L1
(mm)
Hauteur du corps principal
(mm)
Hauteur maximale
(mm)
Code produit

13.23 €

1 6 jours Charnière3015122512271

12.36 €

1 6 jours Charnière309116511452

11.78 €

1 6 jours Charnière256110511455

11.64 €

1 6 jours Charnière25467511456

11.94 €

1 6 jours Réception de moletage3015122512272

10.91 €

1 6 jours Réception de moletage309116511457

9.32 €

1 Disponible 6 jours Réception de moletage256110511460

9.03 €

1 Disponible 6 jours Réception de moletage25467511461

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnière arrière / charnière dissimulée Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 80 Matériau Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.)
Finition de surface Traitement par chrome et zingage Épaisseur de la plaque t(mm) 3.2 Trou de montage Trou traversant

Assistance technique