Charnière d'amortissement B-153

Charnière d'amortissement B-153
  • Remise sur volume

[Features]
· Damper characteristics can be obtained within the rotation range of 120°.
· Easy to install, flat hinge type.
· Reduces the weight of the door and closes it slowly

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

B-153

Référence pièce
B-153
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSTrou de montage Code produit

77.85 €

Disponible Jour même

Stock

6Trou traversant13256

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnière d'amortissement / à couple / à ressort Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 87.5 Matériau Alliage de zinc (ZDC)
Finition de surface Finition à la peinture cuite au four Largeur l(mm) 80 Épaisseur de la plaque t(mm) 3

Vous vous trouvez sur la page de Charnière d'amortissement B-153, le numéro d'article est le suivant: B-153.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-153.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique